??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 35/4 B Ex e - Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN350, Drehstrom, explosionsgeschützt
Stückliste
0083.0178
Artikelnummer
0083.0178
Zolltarifnummer
84145925
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Implementierung
Quadratische Wandplatte
Fördervolumen
2.660 m³/h
Drehzahl
1455 1/min
Laufradtyp
axial
Drehzahlsteuerbar
Reversierbarkeit
Spannungsart
Drehstrom
Bemessungsspannung
400 V
Netzfrequenz
50 Hz
Nennleistung
125 W
cosφ
0.36
INenn
0.49 A
Imax bei UNenn
0.51 A
Schutzart
IP 54
Wärmeklasse
F
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Aufputz
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
10.6 kg
Nennweite
350 mm
Breite
525 mm
Höhe
525 mm
Tiefe
263.5 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie
Ex II 2 G
Ex-Bezeichnung nach Norm
EX e IIB + H2 T3 Gb
Ta-Umgebungstemperatur
-20 ≤ Ta ≤ +40 °C
IA/IN
3.4
Zeit tA
170 s
Betriebsart
S1
PTC DIN 44082
M 130
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EX5 03 06 39250 007
Temperaturklasse
T3
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.
155 F
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799831785
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D