??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 25/4 B Ex e - Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Drehstrom, explosionsgeschützt
Stückliste
0083.0172
Artikelnummer
0083.0172
Zolltarifnummer
84145100
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Implementierung
Quadratische Wandplatte
Fördervolumen
950 m³/h
Drehzahl
1.475 1/min
Laufradtyp
axial
Drehzahlsteuerbar
Reversierbarkeit
Spannungsart
Drehstrom
Bemessungsspannung
400 V
Netzfrequenz
50 Hz
Nennleistung
38 W
cosφ
0.28
INenn
0.19 A
Imax bei UNenn
0.19 A
Schutzart
IP 54
Wärmeklasse
F
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Aufputz
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
7.6 kg
Nennweite
250 mm
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
222.5 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie
Ex II 2 G
Ex-Bezeichnung nach Norm
Ex e IIB + H2 T4 Gb
Ta-Umgebungstemperatur
-20 ≤ Ta ≤ +40 °C
IA/IN
3.7
Zeit tA
450 s
Betriebsart
S1
PTC DIN 44082
M 100
EG-Baumusterprüfbescheinigung
EX5 03 06 39250 007
Temperaturklasse
T4
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.
155 F
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799831723
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D