0093.0006
MAICO
Accessories
Outgoing air and outside air flow
Shutters
AVM
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/outgoing_air_and_outside_air_flow/shutters/avm/avm_20.prj},{NB=0093.0006architecture400},{ARTNR=0093.0006},{CTN=84818085},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{AD=Ventilation or air extraction},{IP=vertical / horizontal},{M=Sheet steel, galvanised},{W=0.8},{TS=Airstream-operated opening/closing},{NS=200},{WD=198},{H=198},{D=88},{PU=1},{R=C},{GE=4012799930068}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
AVM 20 - Automatic backflow preventer
Bill of material
0093.0006
Article number
0093.0006
Customs Tariff Number
84818085
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Air direction
Ventilation or air extraction
Installation position
vertical / horizontal
Material
Sheet steel, galvanised
Weight
0.8
kg
Type of shutter
Airstream-operated opening/closing
Nominal size
200
mm
Width
198
mm
Height
198
mm
Depth
88
mm
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799930068
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D