??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
AS 40 - Selbsttätige Verschlussklappe, DN 400, mit verzinktem Gitter
Stückliste
0151.0334
Artikelnummer
0151.0334
Zolltarifnummer
84818085
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Luftrichtung
Entlüftung
Einbau
außen
Einbauort
Wand
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
Material
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig
Farbe
verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Lamellenfarbe
Silbergrau
Gewicht
1.3 kg
Klappenart
selbstt. öffnend/schließend
Nennweite
400 mm
Breite
472 mm
Höhe
472 mm
Tiefe
40 mm
Umgebungstemperatur
60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799513346
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D