??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
ER GH APB - Aufputzputzgehäuse
Stückliste
0084.0353
Artikelnummmer
0084.0353
Zolltarifnummer
84149000
LOD Destination
LOD Level
Ausführung
mit Brandschutz
Luftrichtung
Entlüftung
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
230 V
Netzfrequenz
50 Hz
Schutzart
IP X5
Netzzuleitung
5 x 1,5 mm²
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Aufputz
Material Gehäuse
ABS-Kunststoff
Farbe
verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht
0.866 kg
Brandschutz
ja
Ausblasrichtung
hinten
Anschlussdurchmesser
75 / 80 mm
Breite
276 mm
Höhe
276 mm
Tiefe
180 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Sortiment
B
GTIN (EAN)
4012799843535
SA700ID17
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D