0157.0159
MAICO
Accessories
Speed controller, frequency converter and transformers
5-step transformer
TRE -2
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/speed_controller/5_step_transformers/tre_2/tre_3_3_2.prj},{NB=0157.0159(architecture40050/6085/115/150/180/230)},{ARTNR=0157.0159},{CTN=85043180},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Alternating current},{RV=230},{F=50/60},{NO=594},{MAXL=3.3},{DP=IP 54},{SV=85/115/150/180/230},{TI=Surface-mounted},{HM=Synthetic material},{C=Light grey, similar to RAL 7035},{W=5},{WD=195},{H=148},{D=175},{AT=0 up to 40},{PU=1},{R=C},{GE=4012799571599},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TRE 3,3-2 - 5-step transformer, alternating current, maximum loading 3.3 A
Bill of material
0157.0159
Article number
0157.0159
Customs Tariff Number
85043180
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Type of voltage
Alternating current
Rated voltage
230
V
Frequency
50/60
Hz
Nominal output
594
W
Maximum load
3.3
A
Degree of protection
IP 54
Secondary voltage
85/115/150/180/230
V
Type of installation
Surface-mounted
Housing material
Synthetic material
Colour
Light grey, similar to RAL 7035
Weight
5
kg
Width
195
mm
Height
148
mm
Depth
175
mm
Ambient temperature
0 up to 40
°C
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799571599
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D