0157.0750
MAICO
Accessories
Speed controller, frequency converter and transformers
5-step transformer
ESS / DSS
Powered by
CAD모델 선택
{maico/13_accessories/speed_controller/5_step_transformers/ess_dss/dss_20.prj},{NB=0157.0750(architecture40050/60)},{ARTNR=0157.0750},{CTN=85365019},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{TV=Three-phase AC},{RV=400},{F=50/60},{MAXL=20},{DP=IP 00},{TI=Control cabinet},{W=0.2},{WD=72},{H=72},{D=133},{AT=0 up to 40},{PU=1},{R=C},{GE=4012799577508},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
DSS 20 - 5-step switch for TRE...S-2 and TR...S-2 5-step transformers, suited to three-phase AC fans, maximum loading 20 A
Bill of material
0157.0750
Article number
0157.0750
Customs Tariff Number
85365019
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Type of voltage
Three-phase AC
Rated voltage
400
V
Frequency
50/60
Hz
Maximum load
20
A
Degree of protection
IP 00
Type of installation
Control cabinet
Weight
0.2
kg
Width
72
mm
Height
72
mm
Depth
133
mm
Ambient temperature
0 up to 40
°C
Packing unit
1
piece(s)
Range
C
GTIN (EAN)
4012799577508
SA700ID17
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D