Catalog navigation
CADモデル選択
Firma
MAICO
Beschreibung
DZQ 35/6 B - Axial wall fan with square wall plate, DN 350, single-phase ACApplication examples: Production facility, Commercial premises, Garage, Building container, Storage facility
Stückliste
0083.0122
Artikelnummer
0083.0122
Zolltarifnummer
84145100
LOD-Ziel
Architektur
Maschinenbau
LOD-Ebene
400
200
Artikel
DZQ 35/6 B
Ausführung
Quadratische Wandplatte
Fördervolumen
1.700 m3/h
Drehzahl
930 1/min
Laufradtyp
axial
Drehzahlsteuerbar
Reversierbarkeit
Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungsspannung
400 V
Netzfrequenz
50 Hz
Nennleistung
75 W / in opt. efficiency
INenn
0.17 A / in opt. efficiency
Imax
0.17 A
Schutzart
IP 55
Wärmeklasse
B
Netzzuleitung
7 x 1.5 mm²
Einbauort
Wand / Decke
Einbauart
Aufputz
Einbaulage
waagerecht / senkrecht
Material
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
9.0 kg
Nennweite
350 mm
Breite
525 mm
Höhe
525 mm
Tiefe
244 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom
-20 °C up to 60 °C °C
Fördermitteltemperatur bei IMax
-20 up to 60 °C
Verpackungseinheit
1 piece(s)
Sortiment
C
GTIN (EAN)
4012799831228
SA700ID17
Preview - Generation