피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
0095.0273
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Centralised ventilation units
WS
WS 470
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/centralissed_ventilation_units/ws/ws_470/ws_470_bret.prj},{NB=0095.0273(architecture,300)},{SA810ID03=0095.0273},{SA700ID05=470},{SA700ID06=360},{SA700ID07=80},{SA700ID08=470},{SA700ID09=360},{SA700ID10=80},{SA700ID11=0.0850},{SA700ID12=2.00},{SA700ID16=230},{SA700ID20=40},{SA700ID21=42},{CTN=84195080},{SEC=-37.0},{BS=230},{SP1=0.25},{LAN=85},{IM=2.0},{G=73},{ADM=160},{B=841},{H=857},{T=598},{WBSG=93},{FEW=60},{VH=1},{GE=4012799952732},{SA700ID33_=0},{SA700ID34_=0},{SA010ID03=201903},{SA010ID04=MAICO},{SA010ID05=20230118},{SA810ID06=4012799952732},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
WS 470 BRET - Centralised ventilation unit
Bill of material
0095.0273
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
MAICO
Revision data of the file
20230118
GTIN number
4012799952732
Description text
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Bypass und Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft rechts, Fördervolumen 80 - 470 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), Iikl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung beantragt, Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Geräteart
mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
Metall
Einbauart
wandhängend oder bodenstehend
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
ohne
Ausführung
Rechtsausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Product description
WS 470 BRET
max. Volumenstrom Zuluft
470
m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
360
m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
80
m³/h
max. Volumenstrom Abluft
470
m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
360
m³/h
min. Volumenstrom Abluft
80
m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0850
kW
Nennstrom
2.00
A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230
V
Frequenz
50 / 60
Hz
max. Umgebungstemperatur
40
°C
max. Schalldruckpegel am Gerät
42
dB(A)
Syphon
nein
Kondensatwanne
nein
min. Umgebungstemperatur
-20
°C
max. abgestrahlter Schallleistungspegel
50
dB (A)
Article number
0095.0273
Customs Tariff Number
84195080
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Air flow volume
80 - 470
m³/h
SEC average
-37.0
kWh/(m²*a)
Energy efficiency class
A
Type of voltage
Alternating current
Rated voltage
230
V
Frequency
50 / 60
Hz
SPI value in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
0.25
Wh/m³
Power consumption in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
85
W
Stand-by power consumption
< 1
W
Imax
2.0
A
Degree of protection
IP 40
DIBT approval
Applied for
PHI certification
Yes
System type
Centralised
Housing Material
Galvanised sheet steel, powder coated
Heat exchanger material
Synthetic material
Inner coating material
Plastic EPP
Colour
Traffic white (RAL 9016)
Weight
73
kg
Filter class
ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7)
Connection diameter
160
mm
Connection diameter of condensation drain
1 1/2" (Siebventil)
Width
841
mm
Height
857
mm
Depth
598
mm
Airstream temperature at IMax
-20 up to 40
°C
Max. degree of heat provision in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
93
%
Heat exchanger construction type
Enthalpy cross-counterflow
Humidity recovery with enthalpy heat exchanger in accordance with DIN EN 13141-7 (A2)
60
%
Bypass
Yes
Frost protection
No
Enthalpy heat exchanger
Yes
Antifreeze circuit
Yes
Summer circuit
ECO exhaust air / ECO supply air
Filter monitoring
with time control
Humidity control
integrated
CO2-control (optional)
SKD
Air quality control (optional)
EAQ 10/3
KNX connection (optional)
K-SM
MODBUS interface
integrated
Control unit included in scope of delivery
RLS 1 WR, App
Control unit (optional)
RLS T2 WS
EnOcean wireless integration (optional)
E-SM
Mobile control
Yes
Housing emission sound pressure level
42 dB(A) / Spacing 1m, sound absorption 10 m²
Packing unit
1
piece(s)
Range
K
GTIN (EAN)
4012799952732
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0273/
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D