??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
WR 410 - Centralised ventilation unit
Bill of material
0095.0228
Issue date (month) of the guideline
201903
Manufacturer’s name
MAICO
Revision data of the file
20230118
GTIN number
4012799952282
Description text
Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung, inkl. Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft links, Fördervolumen 80 - 470 m³/h, Anschlussdurchmesser 4 x DN 160, 4 Steckverbinder SVR 160 oder 90°Bogen B90-160 zum Anschluss an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integriertem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über Webtool, DIBT-Zulassung und Passivhaus-Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft (für eine Wohneinheit)
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
Gehäuse-Werkstoff
Metall
Einbauart
wandhängend oder bodenstehend
Wärmequelle
Abluft
Frostschutz
elektrisch
Ausführung
Linksausführung
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
Aufstellung
innen
Product description
WR 410
max. Volumenstrom Zuluft
410 m³/h
Nenn-Volumenstrom Zuluft
250 m³/h
min. Volumenstrom Zuluft
80 m³/h
max. Volumenstrom Abluft
470 m³/h
Nenn-Volumenstrom Abluft
360 m³/h
min. Volumenstrom Abluft
80 m³/h
Elektrische Leistungsaufnahme
0.0870 kW
Nennstrom
2.00 A
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
Spannung (Grundgerät)
230 V
Frequenz
50 / 60 Hz
max. Umgebungstemperatur
40 °C
max. Schalldruckpegel am Gerät
42 dB(A)
Syphon
ja
Kondensatwanne
ja
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
max. abgestrahlter Schallleistungspegel
50 dB (A)
Article number
0095.0228
Customs Tariff Number
84195080
LOD Destination
LOD Level
Air flow volume
80 - 470 m³/h
SEC average
-40.0 kWh/(m²*a)
Energy efficiency class
A
Type of voltage
Alternating current
Rated voltage
230 V
Frequency
50 / 60 Hz
SPI value in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
0.26 Wh/m³
Power consumption in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
87 W
Stand-by power consumption
< 1 W
Imax
2.0 A
Degree of protection
IP 40
DIBT approval
Yes
PHI certification
Yes
System type
Centralised
Housing Material
Galvanised sheet steel, powder coated
Heat exchanger material
Synthetic material
Inner coating material
Plastic EPP
Colour
Traffic white (RAL 9016)
Weight
64.201 kg
Filter class
ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7)
Connection diameter
160 mm
Connection diameter of condensation drain
1 1/2" (Siebventil)
Width
841 mm
Height
857 mm
Depth
598 mm
Airstream temperature at IMax
-20 up to 40 °C
Max. degree of heat provision in accordance with DIN EN 13141-7 (A7)
96 %
Heat exchanger construction type
Cross-counterflow
Bypass
No
Frost protection
No
Enthalpy heat exchanger
No
Antifreeze circuit
Yes
Summer circuit
ECO exhaust air / ECO supply air
Filter monitoring
with time control
Humidity control
integrated
CO2-control (optional)
SKD
Air quality control (optional)
EAQ 10/3
KNX connection (optional)
K-SM
MODBUS interface
integrated
Control unit included in scope of delivery
RLS 1 WR, App
Control unit (optional)
RLS T2 WS
EnOcean wireless integration (optional)
E-SM
Mobile control
Yes
Housing emission sound pressure level
42 dB(A) / Spacing 1m, sound absorption 10 m²
Packing unit
1 piece(s)
Range
K
GTIN (EAN)
4012799952282
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0095.0228/
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D